Az Ön partnere a mobilitás fejlesztéséhez

Autóipar

Olvass tovább

Az Ön partnere a mobilitás fejlesztéséhez

Ez az, ami lényegében összekapcsol minket az autóiparral: Az emberek mobilitásának folyamatos javításának közös célja. A vezető autóipari gyártók és beszállítóik támaszkodnak alkalmazásorientált rendszermegoldásainkra, amelyek különféle területeken vezetnek be új szabványokat. A felhasználóbarátságtól és az ergonómiától kezdve a termelékenységen és a szállításon át egészen az egyedi alkalmazásokig az intralogisztikában, ahol a tartósság és a sebesség kulcsfontosságú tényezők.

Garancia a felhasználóbarátságra

Az egyik védjegyünk a kiemelkedő manőverező képesség. Az olyan mobilitási megoldások, mint a TENTE E-Drive, lehetővé teszik az intuitív működtetést és kiemelkedően felhasználóbarát jellegűek. Ugyanakkor megfelelnek a legmagasabb szintű követelményeknek, amikor az ergonómikus munkahelyekről beszélünk, és elősegíthetik a leállások mérhető mértékű csökkentését. Az elektromos meghajtó megoldásainkkal és könnyen hozzáférhető fékrendszereinkkel jelentős mértékben hozzájárulunk a munkahelyi ergonómia kialakításához és segítjük a vállalatokat a napi működés hatékonyságának növelésében. A gyártók és beszállítók számára testreszabott megoldásokat kínálunk egy meglévő moduláris rendszer alapján.

Az út a nagyobb termelékenységhez

A sofőr nélküli szállítási rendszerek növelik a termelékenységet, de általában a szükséges infrastruktúra miatt nagyon magas beruházási költségekkel járnak. A TENTE itt is segítihet. De természetesen más típusú termékek széles skálájával is segíthetjük - például az új logisztikai rendszerek innovációs központjában: a TENTE Application Shopban.

Termékeink

E-Drive
25 daN

Motorizált görgők

Delta
300 - 600 kg

Ipari görgők a könnyű manőverezhetőség érdekében

Zeta
300 - 800 kg

Közepesen nehéz ipari görgők

Linea
40 - 150 kg

Magasan funkcionális görgők az igények és iparágak széles skálájához

Alpha
70 - 500 kg

Ipari görgők

Scout
150 - 350 kg

Önbeálló görgők automatizált vezetésű járművek (AGV) alkalmazásaihoz

Kappa flex
360 - 750 kg

Rugós ipari görgők

Kapcsolódó esetek és kompetenciák

A padló mint kihívás: funkcionális hatások

Igényes környezetek megoldásai

A sikerhez vezető úton: vezető nélküli szállítórendszerek

Ügyfeleink referenciái

Megoldás, amely a régiek háttérbe helyezésével nyit új utakat

Munkaállványok kulcsfontosságú speciális felszereléssel: fokozott biztonság

Az alkalmazottak nagyobb biztonsága - és az áruk optimális védelme

Kapcsolatba lépni

Érdekli az egyedi megoldások?

Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek

* Kötelezően kitöltendő mező

Megoldások az Ön egyedi igényeihez. Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk személyesen.

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció