Roulette pivotante à blocage directionnel 300 mm
Kappa load
EAN:
4031582471939
Réf. produit :
9651IEP300P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en aluminium et une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur hors tout de 355 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et une charge statique de 1200 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes AMR et AGV lourds, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour une grande capacité de charge
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement