Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en aluminium et une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et une charge statique de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
9651IEP160P63
EAN
4031582471908
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Capacité de charge à 4 km/h
350 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Hauteur
205 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Nom du produit
Kappa load
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Boîtier
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre d'encombrement
262 mm
Déport
58 mm
Rayon d'encombrement
131 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
68 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour une grande capacité de charge
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement