Roue 200 mm
Puretech
EAN:
4031582393118
Réf. produit :
PIR200x50-Ø25 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non m...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.