Solution personnalisée 160 mm
Alpha
EAN:
4031582381139
Numéro de produit :
3499UFP160P67 Q2-13
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
Alpha est une solution personnalisée équipée d'une platine avec blocage centralisé assurant une fixation sécurisée et fonctionne...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Alpha est une solution personnalisée équipée d'une platine avec blocage centralisé assurant une fixation sécurisée et fonctionnelle. Le boîtier est constitué de tôle d'acier, lourde, offrant une robustesse et une durabilité exceptionnelles pour les applications exigeantes. La roue, élément central du système, présente un diamètre de 160 mm et est dotée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. La bande de roulement est composée de caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, assurant une adhérence optimale tout en préservant les surfaces de contact. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau léger et résistant aux chocs. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm, permettant une intégration adaptée dans diverses configurations d'installation. En termes de capacité de charge, Alpha supporte une charge statique maximale de 600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon les conditions d'utilisation : 200 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h. Ces spécifications techniques font d'Alpha une solution fiable et performante pour les applications industrielles nécessitant une mobilité contrôlée et une grande stabilité de charge.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Chape
Roue
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement