Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante à blocage total centralisé Aviana est équipée d'une platine rectangulaire avec éléments de fixation pour une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes conique inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 75 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 102 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications sur chariots de bord nécessitant mobilité et blocage sécurisé.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5976UAE075P54 light 7001 bk+washer
EAN
4031582396638
Numéro de matériau S4
990039159
Attributs de base
Type
Roulette pivotante avec central, Blocage total
Largeur totale
69 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
102 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.37 kg
Nom du produit
Aviana
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Plaque rectangulaire avec éléments de frein
Diamètre du trou de la plaque
5.5 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
41 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
51 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
57 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
51 mm
Longueur de plaque
70 mm
Largeur de plaque
55 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argent (RAL7001)
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre du dôme
54 mm
Diamètre d'encombrement
137 mm
Déport
28 mm
Rayon d'encombrement
68.5 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
92 Shore A
Dureté du Bandage (D)
42 Shore D
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, Injecté
Largeur du Bandage
25 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps
25 mm
Roulement
Roulement à billes conique, Inoxydable
Couleur Roue
Gris ardoise (RAL7015)

Prix Red Dot Design

Prix Red Dot Design

Prix du design allemand

Prix du design allemand

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Boîtier robuste
Roulette double pour une grande capacité de charge et une faible hauteur
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
Résistance certifiée au feu
Certificat selon FAR / JAR 25.853
Poids réduit
Construction extrêmement légère