Roulette pivotante avec central, Blocage total 75 mm
Aviana
Order number:
990036982
EAN:
4031582370966
Numéro de produit :
5976PJE075P54 light Standard 7001
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage total centralisé Aviana est équipée d'une platine rectangulaire avec éléments de fixation pour u...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total centralisé Aviana est équipée d'une platine rectangulaire avec éléments de fixation pour une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes conique inoxydable garantissant une excellente résistance à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 75 mm et une hauteur totale de 102 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur chariots de bord nécessitant mobilité et stabilité.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Chape
Roue
Prix Red Dot Design
Prix Red Dot Design
Prix du design allemand
Prix du design allemand
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Boîtier robuste
Roulette double pour une grande capacité de charge et une faible hauteur
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
Résistance certifiée au feu
Certificat selon FAR / JAR 25.853
Poids réduit
Construction extrêmement légère