Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, supportée par des roulements rouleaux inoxydables garantissant une résistance optimale à la corrosion. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
8477UOD100P30-11
EAN
4031582377200
Core attributes
Type
Roulette pivotante avec Blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Statique Capacité de charge
300 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids global
0.86 kg
Nom du produit
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Équipement de transport
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Trou central
Diamètre du trou de l’Œil
11 mm
Housing
Forme Chape
Galbé
Matériau
Acier Inoxydable, lourd
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
242 mm
Déport
41 mm
Wheel
Dureté du Bandage (D)
75 Shore D
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Identique au corps de Roue
Largeur du Bandage
36 mm
Diamètre
100 mm
Axe
Vissé avec écrou
Roulement
Roulements rouleaux, Inoxydable
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
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 100 mm
Roulette pivotante 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P30-11

La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur des roulements à rouleaux inoxydables garantissant une excellente résistance à la corrosion. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 100 mm
Roulette pivotante 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P30-11

La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur des roulements à rouleaux inoxydables garantissant une excellente résistance à la corrosion. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg