Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 125 mm
Linea clinic
Order number:
990066118
Numéro de produit :
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les environnements médicaux ...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les environnements médicaux et hospitaliers. Sa tige courte pour roulette à blocage centralisé assure la fixation du composant au châssis de l'équipement. Le boîtier, réalisé en polyamide, abrite un roulement à billes de précision qui garantit la rotation fluide et précise de la fourche autour de son axe. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est équipée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, matériau qui offre un bon compromis entre amortissement, silence de roulement et résistance à l'usure. Son corps est en polyamide et son moyeu intègre un roulement à billes de précision pour une rotation régulière. La hauteur hors tout de la roulette est de 130 mm. La charge statique admissible est de 450 kg. En charge dynamique, chaque roue supporte 150 kg à une vitesse de 4 km/h, et 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Ces caractéristiques destinent la Linea clinic aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, appareils de radiologie, lits d'hôpital, brancards, chariots de soins et de médicaments, ainsi qu'aux appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Prix IF Design
Prix IF Design
Prix Interzum
Prix Interzum
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par le TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel