Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

Documents

Le modèle Agila care est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour répondre aux exigences de mobilité des équipements médicaux et de l'ameublement hospitalier. La fixation est assurée par une tige courte pour roulette à blocage centralisé, qui permet une liaison mécanique robuste avec le châssis du dispositif. Le carter est réalisé en tôle d'acier de moyenne épaisseur, assurant la rigidité structurelle de l'ensemble, et intègre un pivot équipé d'un roulement à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et précise autour de l'axe de direction. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est montée sur un roulement à billes de précision et possède une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, qui assure à la fois l'adhérence et la dissipation des charges électrostatiques. Le corps de roue est en polyamide, également conducteur d'électricité. La hauteur hors tout de la roulette est de 138 mm. La capacité de charge statique atteint 200 kg par roulette, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de déplacement de 3 km/h. Ce produit est destiné aux lits de soins, aux hôpitaux ainsi qu'aux maisons de retraite et de repos.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
Numéro de matériau S4
990061655
Attributs de base
Type
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central
Largeur totale
60 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
138 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.88 kg
Nom du produit
Agila care
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Quantité de trous de montage Œil
4
Type de raccord
Tige avec Trou de came pour barres profilées, Version courte
Diamètre Œil
32 mm
Longueur Œil
51 mm
Position du filetage de l'Œil
7 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme Chape
Galbé
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
176 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
88 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
91 Shore A
Dureté du Bandage (D)
40 Shore D
Matériau du corps
Polyamide, conducteur électrique
Bandage
Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps
32 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Nettoyage stérile
Roues pour stérilisation à la vapeur dans des autoclaves pour zones stériles
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Adaptateur
Adapter m. Gew. Stift

L'Adaptateur est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de connexion fiable et polyvalente. Avec un poids de 0,1 kg, cet accessoire se distingue par sa légèreté, ce qui en fait un composant idéal pour les applications nécessitant une minimisation de la charge supplémentaire. Sa conception compacte et son faible encombrement permettent une intégration aisée dans les systèmes de roulettes existants, tout en maintenant les performances mécaniques requises. L'Adaptateur répond aux exigences techniques des installations industrielles et commerciales, garantissant une compatibilité optimale avec les interfaces standard des roulettes.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément technique, d'un poids de 0,12 kg, offre une solution compacte et légère pour les applications nécessitant une commutation précise. Sa conception ergonomique permet une manipulation aisée et une intégration efficace dans les systèmes de roulettes existants. Destiné aux environnements industriels et professionnels, cet accessoire garantit une fiabilité et une durabilité conformes aux standards techniques exigeants.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de commande pratique et fiable. Cet accessoire pèse 0,06 kg, ce qui en fait un composant léger et facile à intégrer dans diverses configurations de roulettes. Le levier de commutation permet une manipulation aisée des mécanismes de blocage ou de directionnalité, améliorant ainsi l'ergonomie et la fonctionnalité globale du système de roulettes. Sa conception compacte et son poids réduit le rendent idéal pour les applications nécessitant une commande précise et accessible.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément de commande offre une solution pratique pour activer ou désactiver les mécanismes de blocage ou de direction selon les besoins opérationnels. Avec un poids de 0,09 kg, ce composant léger s'intègre facilement dans les systèmes existants sans ajouter de charge significative. Sa conception robuste garantit une fiabilité durable en environnement industriel, tandis que son interface ergonomique permet une manipulation aisée par l'opérateur. Le Levier de commutation représente une amélioration fonctionnelle essentielle pour les applications nécessitant un contrôle précis et fréquent des roulettes.

Accessoire
Bague de roulement
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

La bague de roulement est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes en assurant un guidage précis et une rotation fluide. Cet élément technique, d'un poids de 0,04 kg, s'intègre parfaitement dans les assemblages de castors standards, offrant une solution légère et efficace pour améliorer la durabilité et la fiabilité des systèmes de mobilité. Sa conception robuste garantit une résistance mécanique supérieure tout en minimisant les frottements, ce qui en fait un composant essentiel pour les applications industrielles exigeant une précision de mouvement et une longévité accrue.

Accessoire
Barre profilée
Profilstahl 6kt-11x1000

La barre profilée est un accessoire conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes. Cet élément de fixation se caractérise par son profil structuré qui assure une stabilité accrue et une meilleure répartition des charges. Fabriquée selon des normes techniques strictes, cette barre profilée offre une résistance mécanique supérieure et une durabilité prolongée en environnement industriel. Son design ergonomique facilite l'installation et l'intégration dans les systèmes de roulettes existants, tout en garantissant une compatibilité optimale avec les différents types de châssis et de supports. Cet accessoire représente une solution fiable pour améliorer la performance globale des équipements mobiles.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec central, Blocage total 100 mm
Roulette pivotante avec central, Blocage total 100 mm
Agila care
2476XSP100R36-32S30 4xM6

La roulette pivotante à blocage total centralisé Agila care est un composant de mobilité destiné aux lits de soins, aux hôpitaux et aux maisons de retraite et de repos. La fixation est assurée par une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le carter est réalisé en tôle d'acier, moyenne, et intègre un pivot équipé d'une double rangée de billes. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision. Sa bande de roulement est en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, et son corps en polyamide, conducteur d'électricité. La hauteur totale de l'ensemble est de 138 mm. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg