Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Agila
EAN:
4031582344349
Numéro de produit :
2477XSP125R07-Ø24-27
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dime...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en polyamide, conducteur d'électricité, avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale atteint 163 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 100 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 200 kg. Cette roulette convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Ensemble de poignées
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
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant