Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
5077PJH100P60-90x70
EAN
4031582367881
Attributs principaux
Тип
Roulette pivotante avec Blocage total
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
138 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.48 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Plaque rectangulaire
Диаметър на отвора на плаката
8 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
70 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
60 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
55 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
50 mm
Дължина на плаката
90 mm
Ширина на плаката
70 mm
Boîtier
Форма Вилица
Fermé
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Deux courses de balles
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Roue
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropylène
Материал на реазбата
Caoutchouc thermoplastique
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Avec protège-filet
Лагер
Moyeu lisse
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Galea
5071PJH100P60-90x70

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 138 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que les chaises de douche, garantissant mobilité et sécurité dans les environnements professionnels exigeants.

100 mm
138 mm
Usage léger
100 mm
138 mm
Usage léger