Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Agila
EAN:
4031582343373
Numéro de produit :
2477XSP100R05-28
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un châssis en tô...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un châssis en tôle d'acier moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 100 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
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
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant