Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 137 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant mobilité et fiabilité.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
5371PJP100R05-28x45
EAN
4031582358735
Attributs principaux
Тип
Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
137 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.7 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Tige pleine Tige, ronde
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
45 mm
Boîtier
Форма Вилица
Slim
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Deux courses de balles
Интерференция при завъртане
196 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
98 mm
Roue
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropylène
Материал на реазбата
Caoutchouc thermoplastique
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Avec protège-filet
Лагер
Roulement à billes de précision

Prix Universal Design

Prix Universal Design

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
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
Fixation anti-rotation
Protection anti-rotation pour roulettes avec blocage directionnel
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 100 mm
Roulette pivotante 100 mm
Levina
5370PJP100R05-28x45

La roulette pivotante Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur totale de 137 mm, cette roulette offre une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales telles que chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de médicaments, ainsi qu'aux équipements industriels comme chariots de nettoyage, établis et armoires à outils.

100 mm
137 mm
Usage léger
100 mm
137 mm
Usage léger
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Levina
5377PJP100R05-28x45

La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 137 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant mobilité et fiabilité.

100 mm
137 mm
Usage léger
100 mm
137 mm
Usage léger