Roulette pivotante à blocage de roue 125 mm
Stora
EAN:
4031582365313
Numéro de produit :
2875QMP125P30-11
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Forme unique
La roulette pivotante à blocage de roue Stora est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage de roue Stora est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un mécanisme de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyuréthane injecté avec une bande de roulement à double gorge pour tapis roulants, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 153 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de courses ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Forme unique
Boîtier avec mâchoire de frein intégrée
Utilisation sûre dans les couloirs
Fonction de stationnement ou roue à bride pour une stabilité sûre sur trottoirs roulants
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
Auto-nettoyage efficace
Roues de couloir avec pistes auto-nettoyantes automatiques