Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 80 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur des roulements rouleaux inoxydables garantissant une excellente résistance à la corrosion. La hauteur totale de l'ensemble atteint 108 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
8470UOD080P30-11
EAN
4031582377149
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Statique Capacité de charge
300 kg
Hauteur
108 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids global
0.66 kg
Nom du produit
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Équipement de transport
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Trou central
Diamètre du trou de l’Œil
11 mm
Housing
Forme Chape
Galbé
Matériau
Acier Inoxydable, lourd
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
169 mm
Déport
44.5 mm
Rayon d'encombrement
84.5 mm
Wheel
Dureté du Bandage (D)
75 Shore D
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Identique au corps de Roue
Largeur du Bandage
34 mm
Diamètre
80 mm
Axe
Vissé avec écrou
Roulement
Roulements rouleaux, Inoxydable
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 80 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 80 mm
Alpha stainless
8477UOD080P30-11

La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 80 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur des roulements rouleaux inoxydables garantissant une résistance optimale à la corrosion. La hauteur totale de l'ensemble atteint 108 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 80 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 80 mm
Alpha stainless
8477UOD080P30-11

La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 80 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur des roulements rouleaux inoxydables garantissant une résistance optimale à la corrosion. La hauteur totale de l'ensemble atteint 108 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg