Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La Footmaster est une roulette pivotante conçue pour les applications industrielles exigeantes. Sa fixation assure la liaison pivotante avec le support et permet la rotation libre de la roue. Le carter est réalisé en polyamide à forte charge, offrant rigidité et résistance mécanique. La roue de 50 mm de diamètre est équipée de roulements à rouleaux amortis pour un roulement stable. Sa bande de roulement en polyuréthane injecté assure adhérence et protection des sols. L'encombrement hors tout en hauteur est de 82,5 mm. La capacité de charge statique atteint 250 kg par roulette, valeur à respecter en conditions d'utilisation. Elle convient à la construction de machines, aux échafaudages, au mobilier et présentoirs de magasin, aux équipements de transport, aux établis, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds et AMR.
Numéros d’article
Numéro d’article
FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN
EAN
4031582419399
Numéro de matériau S4
990063688
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Statique Capacité de charge
250 kg
Hauteur
82.5 mm
Plage de température (maximale)
90 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.5 kg
Nom du produit
Footmaster
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Diamètre du trou de la plaque
7 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
58 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
58 mm
Longueur de plaque
73 mm
Largeur de plaque
73 mm
Chape
Diamètre d'encombrement
126 mm
Déport
36 mm
Rayon d'encombrement
63 mm
Roue
Dureté du Bandage (D)
70 Shore D
Matériau du corps
Polyamide , super lourd
Bandage
Polyuréthane, Injecté
Largeur du Bandage
25 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Roulement
Roulements rouleaux, amortis
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage