Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'une tige filetée à collet hexagonal permettant une fixation sécurisée et rapide. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polypropylène, offrant une rotation fluide et une stabilité optimale lors des déplacements. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est constituée de polypropylène pour l'ensemble de sa structure, incluant le corps et la bande de roulement, garantissant une homogénéité matérielle et une résistance à l'usure. Le moyeu lisse avec entretoise assure un guidage précis et un fonctionnement sans jeu, tandis que le logement en polypropylène offre légèreté et durabilité. La hauteur totale du produit atteint 58 mm, dimension critique pour l'intégration dans les meubles et équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau où les exigences de mobilité restent modérées et les déplacements peu fréquents.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
AA20POI050S70- 8X15 (30)
EAN
4031582458930
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Statique Capacité de charge
80 kg
Hauteur
58 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.11 kg
Nom du produit
Lumina
Standard
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Tige filetée avec Collet hexagonal, haut
Tige Diamètre Tige
8 mm
Tige Longueur Tige
15 mm
Chape
Forme Chape
Roue Double Chape de Roue, fermée
Matériau de la chape
Polypropylène
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
98 mm
Rayon d'encombrement
49 mm
Diamètre du filetage
8 mm
Roue
Dureté du Bandage (D)
65 Shore D
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de Roue
Largeur du Bandage
8 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Rivelé
Roulement
Moyeu lisse avec tube Entretoise
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante avec Blocage de roue 50 mm
Lumina
AA25POI050S70-8X15 TFR

La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue destinée au mobilier. Sa fixation s'effectue au moyen d'une tige filetée à collet hexagonal, qui assure un montage solide dans la structure du meuble. Le boîtier intègre une tige pivotante et est réalisé en polypropylène. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise pour un roulement fluide. Son corps de roue est en polypropylène, et sa bande de roulement est de même matériau que le corps de roue. La hauteur totale de l'ensemble est de 54 mm. La capacité de charge statique atteint 80 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. L'ensemble allie stabilité, maniabilité et robustesse pour les environnements de mobilier courant. Ce produit convient aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg