Roulette pivotante 50 mm
Lumina
EAN:
4031582458916
Numéro de produit :
AA20POI050P41-38x38 (30)
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'une platine carrée permettant...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée sur divers supports. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale dans les environnements intérieurs. La tige pivotante, également en polypropylène, assure une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 50 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue en polypropylène, assurant une cohérence structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale de la roulette atteint 64 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kilogrammes et une charge dynamique de 40 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau où les déplacements sont occasionnels et modérés.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Chape
Roue
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique