Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée sur diverses structures. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 72 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 30 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 60 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles multimédias, équipements pour maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
A020PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359879
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
30 kg
Statique Capacité de charge
60 kg
Hauteur
72 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.54 kg
Nom du produit
Mono
Standard
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l’Œil
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris clair (RAL7035)
Forme Chape
Fermé
Matériau de la chape
Polypropylène
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
104.4 mm
Déport
25 mm
Rayon d'encombrement
52.2 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
85 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
18 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Roulement
Moyeu lisse avec tube Entretoise
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
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
Roulette pivotante avec Blocage de roue 50 mm
Roulette pivotante avec Blocage de roue 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 RAL7035

Le Mono est une roulette pivotante à blocage de roue, conçue pour assurer la mobilité et le positionnement précis de mobiliers et d'équipements dans les environnements exigeants. Sa fixation s'effectue par un trou borgne pour fixation B10, qui permet une installation directe et sécurisée dans la structure du meuble ou de l'équipement, sans nécessiter d'éléments de fixation supplémentaires. Le boîtier est réalisé en polypropylène, matériau offrant une bonne résistance aux chocs et aux agents chimiques courants. Il intègre une tige pivotante qui assure la rotation de la roulette à 360 degrés autour de son axe vertical, garantissant une orientation fluide dans toutes les directions de déplacement. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise, favorisant une rotation régulière et une bonne répartition des efforts. Sa bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique, assurant un contact silencieux et une adhérence stable sur les sols usuels. La hauteur totale de la roulette est de 72 mm, facilitant son intégration sous les pieds de meubles et de chariots. La capacité de charge statique atteint 60 kg par roulette, tandis que la capacité de charge dynamique est de 30 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit convient notamment aux tables de chevet, aux meubles multimédias, aux établissements pour personnes âgées et aux chariots de soins infirmiers.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg