Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 50 mm et la hauteur hors tout atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2470PJO050P40
EAN
4031582415025
Numéro de matériau S4
990032138
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
43 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Statique Capacité de charge
80 kg
Hauteur
69 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.18 kg
Nom du produit
Agila
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Plaque carrée
Diamètre du trou de la plaque
6.3 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
48 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
38 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
48 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
38 mm
Longueur de plaque
60 mm
Largeur de plaque
60 mm
Tige Longueur Tige
15 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme Chape
Galbé
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre du dôme
41 mm
Diamètre d'encombrement
98 mm
Déport
24 mm
Rayon d'encombrement
49 mm
Diamètre du filetage
0 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
19 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps
19 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Roulement
Moyeu lisse
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)
special-features-image
Fonctionnalités spéciales