Roulette pivotante 200 mm
Delta twin
Order number:
990837884
EAN:
4031582366938
Numéro de produit :
9940UOP200P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Delta twin est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en ...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Delta twin est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 250 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 750 kg à 4 km/h ou 600 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport industriels.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fonctionnalités spéciales