Roulette pivotante 150 mm
Agila
EAN:
4031582325058
Numéro de produit :
2470PJO150R07-Ø19-21,5
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec la précision que les dimensions intér...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec la précision que les dimensions intérieures du tube doivent être spécifiées lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme système de roulement. Le diamètre de roue mesure 150 mm et la hauteur totale atteint 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 200 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Chape
Roue
Jeu de poignées
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes