Roulette pivotante 125 mm
Footmaster
Order number:
990800209
EAN:
4031582496581
Numéro de produit :
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes nécessitant une mobilité fiable et une capacité de ...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes nécessitant une mobilité fiable et une capacité de charge importante. Cette roulette est équipée d'un moyeu non usiné qui assure une intégration robuste et une durabilité optimale dans les environnements industriels. La roue présente un diamètre de 125 mm, offrant un bon équilibre entre maniabilité et stabilité pour diverses applications. La hauteur totale de la roulette est de 175 mm, ce qui permet une intégration aisée dans les systèmes existants tout en maintenant une géométrie compacte. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge dynamique de 440 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications intensives. La roulette Footmaster est spécialement conçue pour la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport, les établis, les systèmes AGV lourds et les systèmes AMR, garantissant des performances fiables dans ces domaines d'application variés et exigeants.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Chape
Roue
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes