Roulette pivotante 125 mm
Levina
Order number:
990063831
EAN:
4031582359220
Numéro de produit :
5370XSP125P50 window-grey
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante Levina est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à doub...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Levina est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur hors tout de 161 mm. La capacité de charge dynamique atteint 100 kg à 3 km/h et la charge statique maximale est de 200 kg. Cette roulette convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, équipements hospitaliers, chariots de médicaments, établissements de soins, chariots infirmiers, matériel de nettoyage professionnel, mobilier commercial, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux, établis et armoires à outils.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Prix Universal Design
Prix Universal Design
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée