Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante ICS est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage facilité. Le châssis en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision étanche garantissant un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins où la conductivité électrique est requise.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5320XSX125S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309867
Numéro de matériau S4
990027148
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
52 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
162 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.57 kg
Nom du produit
ICS
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Tige filetée avec Collet hexagonal, haut
Tige Diamètre Tige
10 mm
Tige Longueur Tige
17 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argenté (similaire à RAL7001)
Forme Chape
Slim
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
199 mm
Déport
37 mm
Rayon d'encombrement
99.5 mm
Diamètre du filetage
0 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
91 Shore A
Dureté du Bandage (D)
40 Shore D
Matériau du corps
Polyamide, conducteur électrique
Bandage
Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps
32 mm
Pare-fils
Garde-filet intégré
Roulement
Roulement à billes de précision, Étanche
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)

Prix IF Design

Prix IF Design

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté