Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante ICS est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une solution de mobilité robuste et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et précise. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche garantissant un fonctionnement silencieux et durable. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 162 mm, cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications dans le domaine des lits de soins, où ses propriétés conductrices d'électricité et sa construction robuste répondent aux exigences techniques spécifiques de ce secteur médical.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
Numéro de matériau S4
990027476
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
52 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
162 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.68 kg
Nom du produit
ICS
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Quantité de trous de montage Œil
2
Type de raccord
Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil
18 mm
Longueur Œil
62 mm
Position du filetage de l'Œil
19 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argenté (similaire à RAL7001)
Forme Chape
Slim
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
199 mm
Déport
37 mm
Rayon d'encombrement
99.5 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
91 Shore A
Dureté du Bandage (D)
40 Shore D
Matériau du corps
Polyamide, conducteur électrique
Bandage
Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps
32 mm
Pare-fils
Garde-filet intégré
Roulement
Roulement à billes de précision, Étanche
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)

Prix IF Design

Prix IF Design

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Bague
R08-Ø30-Ø18

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant un adaptateur de type rond permettant une intégration optimale aux systèmes de fixation existants. Cet accessoire présente un diamètre de boulon de 18 mm, assurant une compatibilité avec les configurations standard de montage. Avec un poids de 0,03 kg, le Manchon offre une solution légère et efficace pour les applications nécessitant une adaptation de roulette. Sa conception précise en fait un composant fiable pour les installations professionnelles et industrielles.

Accessoire
Bague
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un adaptateur de type rond qui facilite l'installation et l'intégration sur diverses configurations de montage. Cet accessoire est caractérisé par un diamètre de boulon de 18 mm, assurant une fixation robuste et compatible avec les systèmes de roulettes standards. Avec un poids total de 0,01 kg, le Manchon offre une solution légère et efficace pour optimiser la fonctionnalité des roulettes tout en maintenant une masse minimale. Sa conception précise en fait un composant fiable pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une adaptation de montage sécurisée.

Accessoire
Bague
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant un adaptateur de type carré permettant une fixation sécurisée et fiable. Cet accessoire est équipé d'un boulon de diamètre 18 mm, assurant une connexion robuste aux systèmes de roulettes existants. Avec un poids total de 0,04 kg, le Manchon se distingue par sa légèreté, ce qui facilite son intégration dans les assemblages sans ajouter de charge significative. Cet accessoire est particulièrement adapté aux applications nécessitant une adaptation précise entre les composants de roulettes et les structures de montage, offrant une solution fiable pour les professionnels de l'ingénierie et de la mécanique.

Accessoire
Bague
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un adaptateur de type carré permettant une fixation sécurisée et fiable. Cet accessoire est équipé d'un boulon de diamètre 18 mm, assurant une connexion robuste aux systèmes de roulettes standards. Avec un poids total de 0,01 kg, le Manchon offre une solution légère et efficace pour l'adaptation et le montage des roulettes. Sa conception compacte le rend idéal pour les applications nécessitant une intégration discrète tout en maintenant les performances structurelles requises.

Accessoire
Bague
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un adaptateur de type rond qui facilite l'installation et l'intégration sur diverses configurations de montage. Cet accessoire est équipé d'un boulon de diamètre 18 mm, assurant une fixation robuste et fiable. Avec un poids total de 0,01 kg, le Manchon se distingue par sa légèreté, ce qui en fait un composant idéal pour les applications où la minimisation du poids est essentielle sans compromettre la performance structurelle. Sa conception précise et ses dimensions standardisées garantissent une compatibilité optimale avec les systèmes de roulettes existants.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

La roulette pivotante à blocage total ICS est un composant de mobilité conçu pour les lits de soins, alliant une fixation par tige ronde, un corps en polyamide et une roue de 125 mm de diamètre. La fixation se présente sous la forme d'une tige ronde, assurant le montage et le maintien de la roulette dans son logement d'origine. Le corps de la roulette est réalisé en polyamide conducteur d'électricité, matériau qui combine résistance mécanique et dissipation des charges électrostatiques, tandis que la tige pivotante permet l'orientation de la roue à 360 degrés. La roue présente un diamètre de 125 mm et une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, garantissant un roulement silencieux et une bonne adhérence sur les sols. Elle est montée sur un roulement à billes de précision, étanche, qui limite les frottements et protège le mécanisme contre les infiltrations de poussière et d'humidité. La hauteur hors tout de l'ensemble est de 162 mm. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg