Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante ICS est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision étanche pour un fonctionnement fluide et durable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 166 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans le domaine des lits de soins, où la mobilité et la fiabilité sont essentielles.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5320PJX125P51 7001 INOX
EAN
4031582309690
Numéro de matériau S4
990027292
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
52 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
166 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.66 kg
Nom du produit
ICS
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
11 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
50 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
75 mm
Longueur de plaque
95 mm
Largeur de plaque
70 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argent (RAL7001)
Forme Chape
Slim
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
199 mm
Déport
37 mm
Rayon d'encombrement
99.5 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps
32 mm
Pare-fils
Garde-filet intégré
Roulement
Roulement à billes de précision, Étanche
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)

Prix IF Design

Prix IF Design

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
ICS
5327PJX125P51 INOX

La roulette pivotante à blocage total ICS est conçue pour les lits de soins, où elle assure la mobilité et la stabilité du équipement. Sa platine rectangulaire constitue l'interface de fixation du composant sur le châssis et garantit un montage direct et sécurisé. Le boîtier comprend une tige pivotante en polyamide, qui permet la rotation de l'ensemble autour de son axe vertical. Le dispositif de blocage total immobilise simultanément la rotation de la roue et le pivotement de la tige, ce qui maintient le lit en position fixe lors des soins. La roue présente un diamètre de 125 mm et intègre un roulement à billes de précision, étanche, qui assure un roulement régulier et durable. Sa bande de roulement est réalisée en caoutchouc thermoplastique, tandis que son corps est en polypropylène. La hauteur hors tout de la roulette est de 166 mm. La capacité de charge statique atteint 200 kg, et la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Variantes
Roulette fixe 125 mm
Roulette fixe 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

La roulette fixe ICS est conçue pour les applications exigeantes telles que les lits de soins, équipée d'une platine rectangulaire assurant une fixation robuste et stable. Le boîtier est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique optimale et une durabilité accrue dans les environnements de soins intensifs. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est constituée d'un corps en polypropylène recouvert d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale lors des déplacements répétés. Le système de roulement utilise un roulement à billes de précision, étanche, qui assure une rotation fluide et fiable tout en protégeant les composants internes contre les contaminants. La hauteur totale de la roulette est de 166 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les structures de mobilier médical. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications hospitalières et aux environnements de soins où la fiabilité et la sécurité sont primordiales.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg