Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante ICS est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage facilité. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements médicaux.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5320PJP125S70-10x17 7001
EAN
4031582010695
Numéro de matériau S4
990025875
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
52 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
162 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.5 kg
Nom du produit
ICS
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Tige filetée avec Collet hexagonal, haut
Tige Diamètre Tige
10 mm
Tige Longueur Tige
17 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argent (RAL7001)
Forme Chape
Slim
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
199 mm
Déport
37 mm
Rayon d'encombrement
99.5 mm
Diamètre du filetage
0 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps
32 mm
Pare-fils
Garde-filet intégré
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)

Prix IF Design

Prix IF Design

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
ICS
5327PJP125S70

La roulette ICS est une roulette pivotante à blocage total destinée principalement aux lits de soins. Elle est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal assurant sa fixation sur le châssis du équipement, ce qui garantit une liaison mécanique robuste et stable. Son carter, dont la tige pivotante assure la rotation, est réalisé en polyamide, matériau reconnu pour sa résistance mécanique et sa tenue à l'usure. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est montée sur un roulement à billes de précision qui favorise un roulement fluide et silencieux. Sa bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique, tandis que le corps de la roue est en polypropylène, assurant un bon compromis entre légèreté, résistance chimique et adhérence au sol. La hauteur hors tout de l'ensemble est de 162 mm. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la charge dynamique admissible est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg