Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5070YGP125P60-90x70
EAN
4031582353402
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
163 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.42 kg
Nom du produit
Galea
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
8 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
70 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
60 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
55 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
50 mm
Longueur de plaque
90 mm
Largeur de plaque
70 mm
Chape
Forme Chape
Fermé
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
102.5 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène, conducteur électrique
Bandage
Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique
Largeur du Bandage
30 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Galea
5077YGP125P60-90x70

La Galea est une roulette pivotante à blocage total, conçue pour les applications exigeant une mobilité précise et un arrêt sûr. Sa fixation se fait par une platine rectangulaire, qui assure une liaison stable avec le châssis du équipement. Le boîtier, réalisé en polyamide, intègre un palier de pivotement à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et précise de la roue autour de son axe vertical. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, tandis que son corps est en polypropylène également conducteur d'électricité, afin de dissiper les charges électrostatiques. La hauteur totale de l'ensemble est de 163 mm. La capacité de charge statique atteint 200 kg, et la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit est destiné aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Galea
5071YGP125P60-90x70

La Galea est une roulette pivotante à blocage directionnel conçue pour équipements mobiles exigeants. Sa fixation repose sur une platine rectangulaire assurant la liaison mécanique avec la structure porteuse. Son boîtier en polyamide intègre un palier de pivotement à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et un guidage précis. La roue de 125 mm de diamètre comporte un roulement à billes de précision, une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité et un corps en polypropylène également conducteur d'électricité, ce qui permet la dissipation des charges électrostatiques. Les dimensions d'encombrement se limitent à une hauteur hors tout de 163 mm, facilitant l'intégration sous les châssis. La capacité de charge statique est de 200 kg, et la capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Applications : lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chaises de douche.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg