Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 125 mm garantit une excellente maniabilité. La hauteur hors tout atteint 163 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5070PJP125P60-90x70
EAN
4031582308846
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
163 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.42 kg
Nom du produit
Galea
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
8 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
70 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
60 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
55 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
50 mm
Longueur de plaque
90 mm
Largeur de plaque
70 mm
Chape
Forme Chape
Fermé
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
102.5 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
30 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Galea
5077PJP125P60-90x70

La Galea est une roulette pivotante à blocage total, conçue pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que les chaises de douche. Sa fixation s'effectue au moyen d'une platine rectangulaire. Le boîtier pivotant est équipé d'un double rang de billes et réalisé en polyamide, ce qui assure la rotation de la roue autour de son axe vertical. La roue, d'un diamètre de 125 mm, intègre un roulement à billes de précision. Sa bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique, et son corps est en polypropylène. La hauteur hors tout de l'ensemble est de 163 mm. La capacité de charge statique atteint 200 kg, et la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Galea
5071PJP125P60-90x70

La Galea est une roulette pivotante à blocage directionnel, conçue pour assurer la mobilité et le guidage précis de charges légères à moyennes. Sa fixation s'effectue au moyen d'une platine rectangulaire, qui permet un montage stable et sécurisé sur le châssis du équipement. Le corps de la roulette est réalisé en polyamide, matériau offrant une bonne résistance mécanique et une excellente tenue aux environnements exigeants. La partie pivotante est équipée d'un système à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et une orientation précise de la roue. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision assurant un roulement silencieux et régulier. Sa bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique, qui procure une bonne adhérence et une protection efficace des sols, tandis que son moyeu est en polypropylène, matériau léger et résistant aux chocs. La hauteur totale de l'ensemble est de 163 mm. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Ces caractéristiques destinent la Galea aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg