Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium robuste avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 500 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3470ITP125P62
EAN
4031582418873
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 4 km/h
250 kg
Statique Capacité de charge
500 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
1.1 kg
Nom du produit
Alpha
Standard
EN12532 - Équipement de transport
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
9 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
80 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
77 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
60 mm
Longueur de plaque
105 mm
Largeur de plaque
80 mm
Housing
Forme Chape
Galbé
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
102.5 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
92 Shore A
Matériau du corps
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, Coulé
Largeur du Bandage
30 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Vissé avec écrou
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Roue 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 45 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.

100 mm
300 kg
100 mm
300 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette fixe 125 mm
Alpha
3478ITP125P62 TFR

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et durable. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde, garantissant une robustesse exceptionnelle pour les applications industrielles exigeantes. La roue présente un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Le système de roulement à billes de précision assure une rotation fluide et silencieuse. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 500 kg, répondant aux exigences des environnements industriels les plus contraignants.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette fixe 125 mm
Alpha
3478ITP125P62 TFR

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et durable. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde, garantissant une robustesse exceptionnelle pour les applications industrielles exigeantes. La roue présente un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Le système de roulement à billes de précision assure une rotation fluide et silencieuse. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 500 kg, répondant aux exigences des environnements industriels les plus contraignants.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg