Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier et une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur totale de 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2470DYK125R47-24-27
EAN
4031582342499
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
163 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Agila
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Astuce
Veuillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande.
Type de raccord
Extenseur synthétique, carré
Fixation expansible (maximum)
27 mm
Fixation expansible (minimale)
24 mm
Housing
Forme Chape
Galbé
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
207 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
103.5 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
80 Shore A
Matériau du corps
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur électrique
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes conique
Ensemble de poignées
Astuce
Veuillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande.
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
Chape solide
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
Accessoires

Accessoire
Expanseur
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Cet accessoire pour roulette est un expandeur conçu pour s'adapter aux tubes dont le diamètre intérieur varie de 32 mm à 35 mm, offrant ainsi une solution de fixation polyvalente pour différentes applications industrielles. Avec un poids de seulement 0,17 kg, ce composant léger facilite l'installation tout en maintenant une robustesse suffisante pour assurer une connexion fiable et durable entre la roulette et son support.

Accessoire
Expanseur
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 36 à 40 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,18 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable, permettant une installation précise sur les structures tubulaires standard tout en maintenant les performances mécaniques requises.

Roue 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm. Le corps est fabriqué en tôle d'acier et équipé d'un roulement à billes conique, avec un moyeu d'une longueur de 36 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accessoire
Expanseur
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 24 mm à 27 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable grâce à son mécanisme d'expansion qui garantit un serrage uniforme sur toute la plage de diamètres supportés.

Accessoire
Expanseur
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 27 à 30 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable, permettant une installation précise sur les structures existantes tout en maintenant les performances mécaniques requises.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Agila
2477DYK125R47-24-27

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le logement est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur totale de 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg, adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Agila
2477DYK125R47-24-27

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le logement est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur totale de 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg, adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg