Roulette pivotante 125 mm
Stora
EAN:
4031582365016
Numéro de produit :
2370PJJ125P30-11
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante Stora est équipée d'une fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabri...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Stora est équipée d'une fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, supportée par des roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de courses et au mobilier et présentoirs de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Chape
Roue
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
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
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
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
Auto-nettoyage efficace
Roues de couloir avec pistes auto-nettoyantes automatiques