Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La Stora est une roulette pivotante destinée aux charges légères à moyennes, conçue pour la manutention de chariots et de mobilier. Sa fixation est assurée par une tige filetée à collet hexagonal rivetée, qui permet un montage rapide et sécurisé sur le support de l'équipement. Le carter est réalisé en tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un pivot à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et stable à 360 degrés. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation silencieuse et régulière. Sa bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, protège les sols tout en limitant les vibrations, et son corps est fabriqué en polypropylène. La hauteur hors tout de l'ensemble est de 154 mm. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Applications : chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
2370PIP125S74
EAN
4031582369328
Numéro de matériau S4
990037538
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
154 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Nom du produit
Stora
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Tige filetée avec Collet hexagonal, supérieure, rivetée
Chape
Forme Chape
Slim
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
201 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
100.5 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
75 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Auto-nettoyage efficace
Roues de couloir avec pistes auto-nettoyantes automatiques