Roulette pivotante 125 mm
Stora
Order number:
990034156
EAN:
4031582357639
Numéro de produit :
2370PHP125P30-13 as
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante Stora est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Stora est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique antistatique, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les chariots de courses et le mobilier de magasin.
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
Protection antistatique fiable
Version antistatique pour protéger les utilisateurs des décharges électrostatiques
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
Auto-nettoyage efficace
Roues de couloir avec pistes auto-nettoyantes automatiques