Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante ICS est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage facilité. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec une hauteur totale de 137 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements médicaux exigeants.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5320PJP100S70-10X17 7001
EAN
4031582010688
Numéro de matériau S4
990027068
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
52 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
137 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.38 kg
Nom du produit
ICS
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Tige filetée avec Collet hexagonal, haut
Tige Diamètre Tige
10 mm
Tige Longueur Tige
17 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argent (RAL7001)
Forme Chape
Slim
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
174 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
87 mm
Diamètre du filetage
0 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps
32 mm
Pare-fils
Garde-filet intégré
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)

Prix IF Design

Prix IF Design

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
ICS
5327PJP100S70

La roulette pivotante à blocage total ICS est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage facilité. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 137 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg. Cette roulette est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements médicaux.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg