Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante ICS est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une solution de mobilité robuste et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable dans le temps. La roue se compose d'un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette présente une hauteur hors tout de 137 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications dans le domaine des lits de soins, où la maniabilité et la fiabilité sont essentielles.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5320PJP100R05-18x62 M8/19 7001
EAN
4031582309676
Numéro de matériau S4
990027025
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
52 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
137 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.49 kg
Nom du produit
ICS
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Quantité de trous de montage Œil
2
Type de raccord
Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil
18 mm
Longueur Œil
62 mm
Position du filetage de l'Œil
19 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argent (RAL7001)
Forme Chape
Slim
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
174 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
87 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps
32 mm
Pare-fils
Garde-filet intégré
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)

Prix IF Design

Prix IF Design

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Bague
R08-Ø30-Ø18

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant un adaptateur de type rond permettant une intégration optimale aux systèmes de fixation existants. Cet accessoire présente un diamètre de boulon de 18 mm, assurant une compatibilité avec les configurations standard de montage. Avec un poids de 0,03 kg, le Manchon offre une solution légère et efficace pour les applications nécessitant une adaptation de roulette. Sa conception précise en fait un composant fiable pour les installations professionnelles et industrielles.

Accessoire
Bague
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un adaptateur de type rond qui facilite l'installation et l'intégration sur diverses configurations de montage. Cet accessoire est caractérisé par un diamètre de boulon de 18 mm, assurant une fixation robuste et compatible avec les systèmes de roulettes standards. Avec un poids total de 0,01 kg, le Manchon offre une solution légère et efficace pour optimiser la fonctionnalité des roulettes tout en maintenant une masse minimale. Sa conception précise en fait un composant fiable pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une adaptation de montage sécurisée.

Accessoire
Bague
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant un adaptateur de type carré permettant une fixation sécurisée et fiable. Cet accessoire est équipé d'un boulon de diamètre 18 mm, assurant une connexion robuste aux systèmes de roulettes existants. Avec un poids total de 0,04 kg, le Manchon se distingue par sa légèreté, ce qui facilite son intégration dans les assemblages sans ajouter de charge significative. Cet accessoire est particulièrement adapté aux applications nécessitant une adaptation précise entre les composants de roulettes et les structures de montage, offrant une solution fiable pour les professionnels de l'ingénierie et de la mécanique.

Accessoire
Bague
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un adaptateur de type carré permettant une fixation sécurisée et fiable. Cet accessoire est équipé d'un boulon de diamètre 18 mm, assurant une connexion robuste aux systèmes de roulettes standards. Avec un poids total de 0,01 kg, le Manchon offre une solution légère et efficace pour l'adaptation et le montage des roulettes. Sa conception compacte le rend idéal pour les applications nécessitant une intégration discrète tout en maintenant les performances structurelles requises.

Accessoire
Bague
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un adaptateur de type rond qui facilite l'installation et l'intégration sur diverses configurations de montage. Cet accessoire est équipé d'un boulon de diamètre 18 mm, assurant une fixation robuste et fiable. Avec un poids total de 0,01 kg, le Manchon se distingue par sa légèreté, ce qui en fait un composant idéal pour les applications où la minimisation du poids est essentielle sans compromettre la performance structurelle. Sa conception précise et ses dimensions standardisées garantissent une compatibilité optimale avec les systèmes de roulettes existants.