Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante ICS est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant une rotation fluide. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et durable. Avec une hauteur totale de 141 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Spécialement conçue pour les applications médicales, elle est particulièrement adaptée aux lits de soins où la mobilité et la fiabilité sont essentielles.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5320PJP100P50 7001
EAN
4031582010664
Numéro de matériau S4
990027069
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
52 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
141 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.53 kg
Nom du produit
ICS
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
8.5 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
51.5 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
46.5 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
61.5 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
56 mm
Longueur de plaque
77 mm
Largeur de plaque
67 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argent (RAL7001)
Forme Chape
Slim
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
174 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
87 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps
32 mm
Pare-fils
Garde-filet intégré
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)

Prix IF Design

Prix IF Design

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
ICS
5327PJP100P50

La roulette ICS est une roulette pivotante à blocage total destinée notamment aux lits de soins. Sa platine de fixation est de type platine rectangulaire, assurant un montage stable et sécurisé sur le châssis de l'équipement. Le boîtier est réalisé en polyamide et intègre une tige pivotante qui permet une rotation fluide de la roue autour de son axe vertical. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation souple et régulière. Sa bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique, tandis que le corps de la roue est en polypropylène, combinant légèreté et résistance mécanique. La hauteur hors tout de la roulette est de 141 mm. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Variantes
Roulette fixe 100 mm
Roulette fixe 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

La roulette fixe ICS est conçue pour les applications exigeantes telles que les lits de soins, offrant une solution de mobilité fiable et durable. Cette roulette est équipée d'une platine rectangulaire en polyamide qui assure une fixation solide et stable sur les équipements. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau reconnu pour sa résistance mécanique et sa durabilité dans les environnements hospitaliers et médicaux. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est constituée d'un corps en polypropylène offrant légèreté et rigidité, tandis que sa bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision, assurant une rotation fluide et silencieuse même sous charge. La hauteur totale de la roulette est de 141 mm, ce qui permet une intégration optimale dans les systèmes de mobilité existants. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution appropriée pour les environnements de soins intensifs où la fiabilité et la sécurité sont primordiales.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg