Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, et mesure 100 mm de diamètre. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 139 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche, garantissant performance et fiabilité dans ces environnements exigeants.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5080PJC100R05-22x40
EAN
4031582308501
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
66 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
139 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.54 kg
Nom du produit
Galea stainless
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil
22 mm
Longueur Œil
40 mm
Housing
Forme Chape
Fermé
Matériau
Polyamide
Pivot
Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
180 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
90 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
30 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision, Inoxydable
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
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette fixe 100 mm
Roulette fixe 100 mm
Galea stainless
5088PJC100R05-22x40

La roulette fixe Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation stable et fiable. Le boîtier en polyamide assure une résistance optimale aux contraintes mécaniques tout en maintenant un poids réduit. La roue se compose d'un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et un roulement silencieux, le tout supporté par un roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité maximale. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur totale de 139 mm, cette roulette présente des dimensions compactes adaptées aux applications industrielles. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, répondant aux exigences des environnements professionnels exigeants.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage de roue 100 mm
Roulette pivotante avec Blocage de roue 100 mm
Galea stainless
5085PJC100R05-22x40

La roulette pivotante à blocage de roue Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 139 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 100 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 100 mm
Galea stainless
5081PJC100R05-22x40

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 139 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
Galea stainless
5087PJC100R05-22x40

La roulette pivotante à blocage total Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 139 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette fixe 100 mm
Roulette fixe 100 mm
Galea stainless
5088PJC100R05-22x40

La roulette fixe Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation stable et fiable. Le boîtier en polyamide assure une résistance optimale aux contraintes mécaniques tout en maintenant un poids réduit. La roue se compose d'un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et un roulement silencieux, le tout supporté par un roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité maximale. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur totale de 139 mm, cette roulette présente des dimensions compactes adaptées aux applications industrielles. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, répondant aux exigences des environnements professionnels exigeants.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage de roue 100 mm
Roulette pivotante avec Blocage de roue 100 mm
Galea stainless
5085PJC100R05-22x40

La roulette pivotante à blocage de roue Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 139 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 100 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 100 mm
Galea stainless
5081PJC100R05-22x40

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 139 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
Galea stainless
5087PJC100R05-22x40

La roulette pivotante à blocage total Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 139 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg