Roulette fixe 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336504
Numéro de produit :
5088PJC100R05-22x40
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette fixe Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation stable et fiab...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation stable et fiable. Le boîtier en polyamide assure une résistance optimale aux contraintes mécaniques tout en maintenant un poids réduit. La roue se compose d'un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et un roulement silencieux, le tout supporté par un roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité maximale. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur totale de 139 mm, cette roulette présente des dimensions compactes adaptées aux applications industrielles. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, répondant aux exigences des environnements professionnels exigeants.
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
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)