Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5070YGH100P60-90x70
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
138 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.46 kg
Nom du produit
Galea
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
8 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
70 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
60 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
55 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
50 mm
Longueur de plaque
90 mm
Largeur de plaque
70 mm
Chape
Forme Chape
Fermé
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
180 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
90 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène, conducteur électrique
Bandage
Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique
Largeur du Bandage
30 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
Galea
5077YGH100P60-90x70

Le Galea est une roulette pivotante à blocage total destinée aux équipements mobiles exigeant une immobilisation fiable. Sa fixation se présente sous la forme d'une platine rectangulaire, assurant un montage stable et sécurisé sur le châssis du support. Le boîtier est réalisé en polyamide et intègre un palier de pivotement à double rangée de billes, qui garantit une rotation souple et précise à 360 degrés. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée d'un moyeu lisse et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, tandis que le corps de roue est en polypropylène conducteur d'électricité, permettant l'évacuation des charges électrostatiques. La hauteur totale de la roulette est de 138 mm. La capacité de charge statique atteint 200 kg, et la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit convient notamment aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 100 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

La Galea est une roulette pivotante à blocage directionnel, conçue pour offrir une mobilité précise et sécurisée. Sa platine de fixation est de type rectangulaire, ce qui permet un montage stable sur la structure du équipement à mobiliser. Le corps de la roulette est réalisé en polypropylène conducteur d'électricité, et la liaison pivotante est assurée par un double rang de billes, garantissant une rotation fluide et précise. La partie pivotante est logée dans un boîtier en polyamide, matériau reconnu pour sa résistance mécanique et sa tenue à l'usure. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est équipée d'un moyeu lisse et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, afin de limiter l'accumulation de charges électrostatiques. La hauteur totale de la roulette est de 138 mm. Sa capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est destinée aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg