Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Galea est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis en polyamide intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur hors tout de 139 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5070YGH100P30-12
EAN
4031582353587
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
139 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Nom du produit
Galea
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Trou central
Diamètre du trou de l’Œil
12 mm
Chape
Forme Chape
Fermé
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
180 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
90 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène, conducteur électrique
Bandage
Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique
Largeur du Bandage
30 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
Galea
5077YGH100P30-12

La Galea est une roulette pivotante à blocage total conçue pour les équipements mobiles exigeant une stabilité et une maniabilité élevées. Sa fixation s'effectue par un trou central, qui permet un montage direct et sécurisé sur le châssis de l'équipement. Le corps de la roulette est réalisé en polypropylène conducteur d'électricité, garantissant la dissipation des charges électrostatiques, et intègre un palier pivotant à double rangée de billes en polyamide assurant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est équipée d'un moyeu lisse et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, qui offre un bon compromis entre adhérence, silence de roulement et conductivité. La hauteur totale de la roulette est de 139 mm. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit est destiné aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 100 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 100 mm
Galea
5071YGH100P30-12

Le Galea est une roulette pivotante à blocage directionnel, conçue pour assurer la mobilité et le positionnement précis d'équipements mobiles. Sa fixation s'effectue par un trou central, qui permet un montage direct et sécurisé sur le support de l'équipement. Le corps de la roulette est réalisé en polyamide, matériau robuste offrant une bonne résistance mécanique à l'usure. Le pivot est équipé d'un roulement à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et stable de la fourche dans toutes les orientations. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est montée sur un moyeu lisse. Sa bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, tandis que son corps est en polypropylène conducteur d'électricité, propriétés permettant d'écouler les charges électrostatiques. La hauteur totale de la roulette est de 139 mm. La capacité de charge statique atteint 200 kg, et la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce modèle est destiné aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg