Roulette pivotante 100 mm
Galea
EAN:
4031582378610
Numéro de produit :
5070PJP100P30-10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante Galea est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègr...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Galea est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 139 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Chape
Roue
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)