Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 137 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche, garantissant mobilité et protection des sols dans les environnements médicaux et de restauration.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5070PIO100P50
EAN
4031582399448
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
66 mm
Capacité de charge à 3 km/h
60 kg
Statique Capacité de charge
120 kg
Hauteur
137 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.47 kg
Nom du produit
Galea
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
8.5 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
61.5 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
56 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
51.5 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
46.5 mm
Longueur de plaque
77 mm
Largeur de plaque
67 mm
Chape
Forme Chape
Fermé
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
180 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
90 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)