Roulette pivotante 100 mm
Alpha
Order number:
990033259
EAN:
4031582378078
Numéro de produit :
3470UFP100P62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lo...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de la roue est de 100 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement