Roulette fixe 200 mm
Zeta stainless
Order number:
990830205
EAN:
4031582313895
Numéro de produit :
8678UAD200P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Zeta stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier inoxydable for...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Zeta stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier inoxydable forte charge assurant une résistance optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux inoxydables garantissant une rotation fluide et durable. Les dimensions totales incluent une hauteur hors-tout de 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1000 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes nécessitant une mobilité fiable et une résistance à la corrosion.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement