Roulette fixe 200 mm
Alpha
Order number:
990032644
EAN:
4031582380637
Numéro de produit :
3478ITP200P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse op...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et 150 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 700 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les équipements automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques en salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, systèmes d'élimination des déchets et établis.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fonctionnalités spéciales