Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Zeta stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le boîtier en acier inoxydable forte charge garantit une résistance exceptionnelle aux environnements exigeants et à la corrosion. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polyamide haute performance et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision étanche pour un fonctionnement silencieux et durable. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 600 kg, répondant aux exigences des applications industrielles les plus contraignantes.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
8678UFX160P63
EAN
4031582313956
Numéro de matériau S4
990829522
Core attributes
Type
Roulette fixe
Largeur totale
117 mm
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge à 6 km/h
240 kg
Statique Capacité de charge
600 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
2.08 kg
Nom du produit
Zeta stainless
Standard
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
11 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
80 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
74 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
105 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
74 mm
Longueur de plaque
137 mm
Largeur de plaque
117 mm
Housing
Couleur
Acier Inoxydable
Forme Chape
Galbé, Renforcé
Matériau
Acier Inoxydable, lourd
Pivot
Deux courses de balles
Wheel
Dureté du Bandage (A)
64 Shore A
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du Bandage
46 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps
46 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Axe
Vissé avec écrou
Roulement
Roulement à billes de précision, Étanche
Couleur Roue
Gris / non marquant
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 160 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision étanche. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg, garantissant des performances optimales dans les applications industrielles exigeantes.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variantes
Roulette pivotante 160 mm
Roulette pivotante 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

La roulette pivotante Zeta stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision étanche. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 600 kg, garantissant des performances optimales dans les applications industrielles exigeantes.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 160 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision étanche. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg, garantissant des performances optimales dans les applications industrielles exigeantes.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 160 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision étanche. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg, garantissant des performances optimales dans les applications industrielles exigeantes.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variantes
Roulette pivotante 160 mm
Roulette pivotante 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

La roulette pivotante Zeta stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision étanche. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 600 kg, garantissant des performances optimales dans les applications industrielles exigeantes.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 160 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision étanche. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg, garantissant des performances optimales dans les applications industrielles exigeantes.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg