Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur hors tout de 170 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 600 kg et des charges dynamiques de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi que les systèmes AGV lourds.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
9688IFP125P63 CL67
EAN
4031582366228
Numéro de matériau S4
990827735
Core attributes
Type
Roulette fixe
Largeur totale
98 mm
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge à 6 km/h
240 kg
Statique Capacité de charge
600 kg
Hauteur
170 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0 kg
Nom du produit
Kappa
Standard
EN12532 - Équipement de transport
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
11 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
80 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
105 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
75 mm
Longueur de plaque
135 mm
Largeur de plaque
110 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme Chape
Galbé, Renforcé
Matériau
Fonte ou fer forgé, lourd
Pivot
Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
225 mm
Rayon d'encombrement
112.5 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
68 Shore A
Matériau du corps
Aluminium
Bandage
Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du Bandage
50 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps
50 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Vissé avec écrou
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur Roue
Gris / non marquant
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Protection des pieds
Foot Protection Ø125

Cet accessoire constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Avec un poids de 0,54 kg, il offre un équilibre optimal entre robustesse et maniabilité, permettant une intégration efficace dans diverses applications de manutention et de transport de charges.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Kappa
9680IFP125P63 CL67

La roulette pivotante Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en acier mécano-soudé avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur hors tout de 170 mm. La capacité de charge dynamique atteint 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg. Cette roulette est destinée aux applications industrielles exigeantes : industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que chariots de production et de plateforme.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur 125 mm
Kappa
9682IFP125P63 CL67

La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en aluminium associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux et précis. Avec une hauteur totale de 170 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes AMR et AGV lourds, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Kappa
9681IFP125P63 CL67

La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 170 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes AMR et AGV lourds, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Kappa
9680IFP125P63 CL67

La roulette pivotante Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en acier mécano-soudé avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur hors tout de 170 mm. La capacité de charge dynamique atteint 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg. Cette roulette est destinée aux applications industrielles exigeantes : industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que chariots de production et de plateforme.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur 125 mm
Kappa
9682IFP125P63 CL67

La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en aluminium associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux et précis. Avec une hauteur totale de 170 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes AMR et AGV lourds, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Kappa
9681IFP125P63 CL67

La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 170 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes AMR et AGV lourds, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg